Contrôle du niveau dans la trémie de poussière
La surveillance du niveau dans les trémies de poussière dans les systèmes d'évacuation des gaz est indispensable pour garantir le fonctionnement parfait du filtre. En cas de débordement de la trémie, les éléments filtrants peuvent être endommagés et doivent alors être remplacés. Le remplacement des sacs filtrants peut entraîner des retards dans le processus ou même des interruptions de fonctionnement. Ces défaillances font perdre du temps et de l’argent. Les travaux de nettoyage exigent également du temps. Les capteurs à ultrasons comme l'UM30 ou les détecteurs de niveau à vibrations comme le LBV300 surveillent le niveau de remplissage et détectent de manière fiable les obstructions dans les trémies à poussières