Surveillance de la pression, du débit, de la température et des flux énergétiques
Le capteur de débit FTMg permet non seulement de surveiller le débit, la pression et la température mais aussi les flux énergétiques en direction des machines et à l’intérieur de celles-ci. La transparence de l’approvisionnement et des coûts est ainsi garantie, les potentiels d’économie d’énergie sont visibles et sont donc idéaux pour la gestion de l’énergie conformément à la norme DIN EN 50001. Le capteur de pression PBT, quant à lui, surveille en permanence la pression de service correcte dans l’approvisionnement en air comprimé.