Mesure intégrée de la pression et du débit dans l’unité de maintenance

La production correcte de l’air comprimé est une condition préalable à la sécurité de fonctionnement et à la durée de vie des composants et commandes pneumatiques. Le capteur de pression PAC50 intégré dans l’unité de maintenance et le capteur de débit FTMg peuvent être utilisés pour déterminer non seulement la pression de service mais aussi la consommation et repérer les fuites.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle visiblement mieux la pression
    • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
    • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
    • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
    • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
    • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
    • Variante pour la surveillance de fuite
    • IO-Link
    Débitmètre avec mesure de l’énergie
    • Mesure de l’air comprimé et des gaz non corrosifs tels que l’argon, l’hélium, le dioxyde de carbone et l’azote
    • Visualisation de la consommation d’air comprimé via Monitoring App FTMg de SICK
    • Mesure du débit de gaz, de la température, de la pression du processus et de la consommation d’énergie avec un seul capteur
    • Faible perte de pression
    • Dynamique de mesure élevée pour la surveillance des vérins et des fuites