Protection des points dangereux sur une installation de découpe laser 3D
Les pièces de tôle formées au préalable sont usinées dans une installation de découpe laser 3D. Les opérateurs prélèvent les pièces finies dans le changeur rotatif et placent les nouvelles pièces à traiter. Le barrage immatériel de sécurité deTec4 sécurise l’accès à la zone dangereuse. Avec une résolution de 14 mm et une portée normale de 20 m, le champ de protection peut être adapté individuellement à l’aide de miroirs de renvoi. La distance minimale par rapport au point dangereux et l’espace requis pour le dispositif de protection peuvent ainsi être optimisés. Diverses LED situées sur l’émetteur et le récepteur indiquent en permanence l’état du deTec4. Un scrutateur laser de sécurité, par exemple un modèle microScan3, sert de prévention du contournement. L’évaluation en matière de sécurité est effectuée par le système de commande de sécurité Flexi Soft. Si un opérateur quitte, après le processus de prélèvement ou de chargement, les champs de protection des deTec4 et microScan3, l’installation est démarrée automatiquement. Aucun fonction de réarmement n’est nécessaire dans ce cas. La productivité est ainsi augmentée.