Mesure de pression, de niveau et de température dans le circuit hydraulique de la machine

Un pressostat PBS Plus mesure la pression du système de la pompe hydraulique et compare la valeur réelle à la consigne. Le capteur de niveau capacitif CFP Cubic contrôle simultanément le niveau et la température de l’huile hydraulique au sein du groupe, dans les limites de quatre seuils de commutation programmables. Il empêche ainsi que la pompe soit endommagée en raison d’un niveau insuffisant d’huile. En alternative, il est possible d’utiliser le capteur de niveau TDR LFP Cubic avec le capteur de température TBT.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible jusqu'à la pointe de la sonde
    • Capteur de niveau pour les liquides
    • Aucune pièce mécanique mobile
    • Sonde à tige remplaçable et raccourcissable de 200 mm à 2.000 mm et sonde à câble jusqu'à 4.000 mm
    • Résistant à la formation de dépôt
    • Température du processus de 100 °C max., pression du processus de 10 bars max.
    • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique (conforme NAMUR NE 43) et sortie binaire
    • Indice de protection élevé IP 67, boîtier pivotant et électronique déportée
    • IO-Link 1.1
    Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression
    • Sorties de commutation commutable (PNP/NPN) et sortie analogique (courant/tension)
    • Sortie analogique échelonnable (rangeabilité 5:1)
    • Exactitude de mesure élevée : ± 0,5 %
    • IO-Link pour transmettre des données de processus comme mesures en bars à la commande
    • Boîtier orientable à deux endroits (raccord process/afficheur) et afficheur orientable sur 180°
    • Raccords process courants, également avec membrane affleurante
    La mesure de température éprouvée
    • Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751
    • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
    • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
    • Diverses adaptations mécaniques et longueurs de montage
    • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
    • Presse-étoupe M16x1,5
    Capteur multifonction pour la mesure du niveau et de la température
    • Mesure de niveau et de température en continu et interrupteur de niveau et de température
    • Mesure indépendante du matériau du bac
    • Sonde de 100 mm à 1.000 mm
    • Écran et guidage intuitif à travers le menu
    • Aucune pièce mécanique mobile
    • Indice de protection IP 67 et IO-Link 1.1
    • Pas de zone morte le long de la plage de mesure