Système d'avertissement pour éviter les collisions dans les tunnels

Lors de l'utilisation de véhicules utilitaires sous terre, il existe un risque de collision en cas de tournant, virage, marche arrière à proximité immédiate de murs ou d'autres machines. Toute erreur de manœuvre peut endommager les machines. Les systèmes d'aide à la conduite MINESIC100 TCW et MINESIC100 TCW Ex (Ex d mb) pour zones explosibles sont montés sur les leviers de l’exploitation minière souterraine. Les systèmes préviennent les collisions en surveillant la distance par rapport aux autres objets du tunnel et en détectant les risques de collision potentiels. MINESIC100 TCW et MINESIC100 TCW Ex guident le conducteur de façon précise à travers le tunnel et permettent ainsi une conduite et une manœuvre sûres et efficaces dans les espaces réduits.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Assistance au conducteur couronnée de succès pour les véhicules miniers dans l'extraction souterraine
    • Avertissement de collision frontale et arrière
    • Avertissement en cas de coupe ou de dépassement en virage
    • L'assistance active au conducteur lors de la manœuvre en zones étroites : la paroi du tunnel est représentée
    • Retour d'information visuel (écran tactile) et alarme acoustique
    • Interface ouverte avec le système de gestion de flotte via le journal d'événement
    • Fonctionnalité totale sur la plage de vitesse complète (0 ... vmax)