Surveillance des bandes transporteuses dans l’exploitation minière souterraine

Les bandes transporteuses dans le secteur minier souterrain constituent une source de danger potentielle et doivent être surveillées à l'aide de points de contrôle simples sur toute leur longueur. Des interrupteurs de sécurité à câble garantissent l'arrêt fiable de la bande transporteuse en cas de danger, dès qu'une traction est exercée en un point quelconque du câble. En état de fonctionnement, le câble est sous tension et le système de commande de sécurité Flexi Soft surveille les contacts de sécurité pour détecter d'éventuels dangers. Pour automatiser ce processus, la cascade de capteurs fiable Flexi Loop peut également être intégrée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Protection de sécurité pour des distances très éloignées
    • Interrupteur de sécurité à câble jusqu'à 75 m, avec fonction intégrée de rupture et contrainte de câble
    • Boîtier métallique avec interrupteur d'arrêt d'urgence intégré et affichage de position
    • Levier pivotant de déverrouillage
    • Avec entrée de câble M20 x 1,5 ou connecteur M12 compatible Flexi Loop (selon le modèle)
    • Éléments de commutation à action lente à deux contacts
    Connexion en série sûre et économique avec diagnostic
    • Connexion en série de 32 capteurs avec 100 m maximum par segment tout en conservant le niveau de performance e
    • Compatibilité avec les capteurs des autres fabricants
    • Informations de diagnostic détaillées
    • Entrées et sorties standard intégrées
    • Alimentation électrique des capteurs comprise
    • Câble standard non blindé avec raccordement M12
    • Indice de protection IP65 et IP67
    • Accessoires intelligents pour le diagnostic de terrain et la mise en service