Protection des excavateurs et des pelleteuses

L'attention des conducteurs est fortement sollicitée si des opérations de chargement se déroulent à proximité de bennes basculantes ou de niveleuses mobiles et si des talus limitent l'espace pour circuler et manœuvrer. Le MINESIC100 EPS est un système d'avertissement des collisions extrêmement précis, qui surveille l'environnement de l'excavateur. Il dirige en toute fiabilité le conducteur de la benne basculante vers la position de chargement correcte. L'écran de l'opérateur affiche tous les obstacles dans le champ d'alarme correspondant. En cas de risque de collision immédiat, un signal sonore avertit le conducteur de sorte qu'il peut interrompre au bon moment et en toute sécurité la manœuvre en cours.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Prévention des collisions et assistance au chargement pour excavatrice
    • Prévention des collisions avec d’autres véhicules et le front de taille
    • Assistant de positionnement et de chargement pour le conducteur de l’excavatrice et de la benne basculante
    • Affichage du contour du véhicule et de la paroi sur un écran tactile
    • Les distances de sécurité et les champs d’alarme sont réglables
    • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système