Protection des bennes basculantes

En raison de la taille, de la hauteur et de la vitesse des bennes basculantes associées à des conditions d'exploitation variables en permanence, la visibilité du conducteur est souvent mauvaise. Des collisions frontales et arrière, ainsi que des sorties par rapport à la piste établie peuvent se produire dans une mine. Le MINESIC100 TPS est un système d'avertissement des collisions extrêmement précis, qui surveille les zones critiques dans l'environnement du conducteur et qui tient également compte de la situation de conduite actuelle. Une aide au suivi de la trajectoire assiste le conducteur de la benne basculante sur le parcours et émet une alerte dès que la benne basculante court le risque de quitter la bonne voie.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Prévention des collisions et aide à la conduite pour les bennes basculantes
    • Prévention des collisions frontales, aide à la marche arrière et au maintien dans la voie
    • Confirmation visuelle et acoustique
    • Les distances de sécurité et les champs d’alarme sont réglables
    • Enregistrement des événements dans un journal et surveillance de l’état du système
    • Auto-diagnostic pour une recherche d’erreur et une maintenance aisées