Protection des bâtiments et des terrains

Le personnel de surveillance ne suffit généralement pas à protéger les bâtiments et les terrains. Les lecteurs laser complètent parfaitement la surveillance de zone. Les zones à surveiller peuvent être configurées librement, de sorte qu'il est possible d'éviter le déclenchement de fausses alarmes par des animaux ou des conditions météorologiques défavorables. Le lecteur laser fournit une protection supplémentaire à tout instant. Il peut commuter entre les zones programmées pour une surveillance de jour ou de nuit.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Compact et économique même dans les environnements difficiles
    • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
    • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
    • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
    • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
    • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
    • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs