Détection du profil de matériaux en vrac sur le carreau de stockage

En raison de la répartition inégale des marchandises en vrac stockées sur le carreau, il est difficile de détecter précisément le volume. Les lecteurs laser LMS151 et LMS511, classés selon l'indice de protection IP 67 pour l'utilisation en extérieur, génèrent un profil 3D précis des marchandises en vrac pendant qu'elles traversent un chargeur de déversement en tas (engin de mise au stock) ou un chouleur (engin de reprise au stock).

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Compact et économique même dans les environnements difficiles
    • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
    • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
    • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
    • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
    • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
    • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs