Surveillance de l’accès pour la protection contre le vol

Le rideau optique de détection SLG empêche un accès non autorisé aux centrales éoliennes et sert de ce fait également de protection contre le vol. Il se monte directement derrière la porte d’entrée de la centrale éolienne. En liaison avec le système de passerelle TDC, un accès non autorisé est immédiatement signalé sans fil ou de manière filaire au poste de commande de l’exploitant de l’installation. Cela permet également de contrôler et de surveiller les accès.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détection fiable avec une forme extrêmement mince
    • Longueurs surveillées variables entre 120 et 1.400 mm (par extensions de 160 mm)
    • Portée de travail 7 m
    • Temps de réponse 18 ms
    • Résolution de 45 mm à 25 mm
    • Préparation des commandes avec LED de tâche claires côtés émetteur et récepteur
    • Classe de protection IP 65
    • Immunité aux lumières parasites jusqu’à 150 000 lx
    Penser aux données - analyser et agir
    • Soutien d’interfaces et de protocoles normalisés pour la communication de données
    • Configuration individuelle via une interface utilisateur basée Web
    • Technologie sans fil intégrée et module GPS pour un positionnement précis
    • Architecture IIoT ouverte de bout en bout