Surveillance de fin de course de la cage d’ascenseur

L'interrupteur de position de sécurité i110R détecte le dépassement de la fin de course supérieure ou inférieure dans la cage d’ascenseur d’une centrale éolienne. Une fois une fin de course atteinte, l’entraînement de l’ascenseur est stoppé en toute sécurité. Grâce au boîtier métallique robuste, le i110R est fort bien approprié aux environnements difficiles.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Surveillance de position sûre et éprouvée
    • Boîtier métallique normé
    • Poussoir pivotant métallique avec galet en plastique
    • 1 entrée de câble M20 x 1,5
    • Interrupteur à ressort ou à ouverture lente avec jusqu’à quatre contacts