Surveillance de l’angle de pale

La surveillance d’angle de pale redondante permet de contrôler si les pales du rotor tournent réellement lorsque le Pitch-Motor tourne. La mesure de la position absolue et de la vitesse des pales de rotor par l’encodeur absolu AFS/AFM60 le permet.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précis, flexible, polyvalent
    • Codeur absolu haute résolution jusqu'à 30 bits (AFM60) ou jusqu'à 18 bits (AFS60)

    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux traversant ou non traversant

    • Interface SSI -, SSI + incrémentale ou SSI + sin/cos

    • Résolution, offset, etc. programmables (selon le type)

    • Raccordement : connecteur mâle M12, M23 ou départ de câble

    • Indice de protection : IP67 (boîtier), IP65 (arbre)

    • Température de fonctionnement : –40 °C à +100 °C (selon le type)