Commande Pitch-Motor

Les commandes Pitch-Motor réduisent la charge structurelle des pales du rotor et de la mécanique lors d’une utilisation énergétique maximale. Pour une régulation de l’installation efficace, il est important de connaître la position actuelle de l’angle de pale. Le codeur absolu AFS/AFM60 la mesure de manière fiable et précise.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précis, flexible, polyvalent
    • Codeur absolu haute résolution jusqu'à 30 bits (AFM60) ou jusqu'à 18 bits (AFS60)

    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux traversant ou non traversant

    • Interface SSI -, SSI + incrémentale ou SSI + sin/cos

    • Résolution, offset, etc. programmables (selon le type)

    • Raccordement : connecteur mâle M12, M23 ou départ de câble

    • Indice de protection : IP67 (boîtier), IP65 (arbre)

    • Température de fonctionnement : –40 °C à +100 °C (selon le type)