Contrôle des ouvertures de pistons de soupapes sur l’installation de graissage centralisée

Le rôle de l’installation de graissage centralisé dans une centrale éolienne est le graissage suffisant et automatisé des pièces en rotation, par ex. du palier. Les capteurs IBM dans le distributeur central du système de graissage surveillent si les pistons de soupapes s’ouvrent. Cela permet à un graissage fiable de toutes les pièces pertinentes dans la centrale éolienne et prévient les travaux de maintenance non planifiés et onéreux.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indices de protection : IP 68, IP 69K
    • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
    • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
    • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
    • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur