Surveillance de la pression pour le réglage hydraulique de pale.

La surveillance de pression sur le système hydraulique d’une centrale éolienne est nécessaire afin d’éviter tout dommage au niveau du réglage de pale hydraulique et pour prévenir ainsi les accidents. Le pressostat PBS Plus mesure en continu cette pression. Grâce à sa membrane en acier inoxydable soudée sur son pourtour très résistante il est idéal pour une utilisation dans l’industrie éolienne.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteur IO-Link multifonction pour la mesure, la commande et la surveillance de la pression
    • Sorties de commutation commutable (PNP/NPN) et sortie analogique (courant/tension)
    • Sortie analogique échelonnable (rangeabilité 5:1)
    • Exactitude de mesure élevée : ± 0,5 %
    • IO-Link pour transmettre des données de processus comme mesures en bars à la commande
    • Boîtier orientable à deux endroits (raccord process/afficheur) et afficheur orientable sur 180°
    • Raccords process courants, également avec membrane affleurante