Contrôle du gaz de torchère
Les installations de gaz de torchère font, dans toutes les raffineries, partie du système de sécurité et d'évacuation des gaz, car elles permettent la combustion contrôlée de grandes quantités de gaz combustible en cas d’incident. Il est naturel que la pression, le débit et la composition des gaz torchère varient fortement sur de courtes périodes. Des débitmètre de gaz à ultrasons modernes sont capables de maîtriser ces défis grâce à grande une plage de travail dynamique qui couvre autant les débits bas que des vitesses de gaz supérieures à 120 m/s. De plus, les débitmètre de gaz à ultrasons peuvent aussi mesurer la vapeur et le gaz naturel.