Verrouillage des portes et des volets de protection

Le robuste dispositif d’interverrouillage TR10 Lock verrouille les portes et les volets de protection. Cela empêche toute intervention sur les machines ou tout accès aux installations pendant le processus de production. Cela permet un fonctionnement efficace et sûr des machines et des installations et empêche les arrêts non désirés des machines ou des installations. Grâce à la technologie RFID, qui est utilisée pour surveiller l’actionneur du TR10 Lock, le dispositif d’interverrouillage offre également un niveau élevé de protection contre les manipulations.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Interrupteur de sécurité à interverrouillage surveillé par RFID avec protection élevée contre les manipulations
    • PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
    • Force de verrouillage 1690 N
    • Actionneur RFID avec niveau de codage réduit ou élevé (EN ISO 14119)
    • Indices de protection IP 67, IP 69K
    • Variantes en mode principe du courant de travail et de repos
    • Connexion en série sécurisée des sorties de sécurité (OSSD)
    • Quatre directions d’actionnement
    • Flexi Loop ready