Contrôle de la longueur de limiteurs de tension avec les Smart Sensors

Les Smart Sensors génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou de mesure classiques. Grâce à la Smart Task A72, un Smart Sensor de la gamme de produits W4 fournit un résultat de mesure des longueurs par compensation interne d’un signal de codeur (p. ex. DBS36) avec un signal de détection propre. Ainsi, il est possible de contrôler les pattes conductrices de façon intelligente et économique pour vérifier leur exhaustivité et comparer leur longueur à la longueur de référence.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La précision du laser pour les objets très petits ou transparents
    • Spot laser précis, classe laser 1
    • Touche d'apprentissage permettant de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents
    • Portées de 25 mm à 60 m
    • Nouvelle technologie ASIC et laser de SICK avec seconde LED d'émission pour une élimination d'arrière-plan exceptionnelle et une sécurité renforcée contre les lumières parasites
    • Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link
    Le codeur incrémental MultiFit
    • Raccordement par câble universel
    • Versions avec arbre creux non traversant ou bride de serrage avec axe saillant
    • Bride de serrage avec 6 trous de fixation et rainure synchro
    • Interfaces de communication : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
    • Nombre de traits de 10 à 2.500
    • Plage de température : –20 °C à +85 °C
    • Indice de protection : IP65