Détection de doubles couches lors de l'empilage de cellules de batterie

L’empilage des feuilles d’électrodes et de séparateurs est très important pour la fabrication de cellules de batteries. Lorsque suite à une adhésion, plusieurs feuilles sont prises ensemble, cela engendre une cellule défectueuse. Le détecteur inductif multitâches IDF détecte des électrodes accrochées l’une à l’autre de façon fiable et minimise ainsi le rebut.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identifier simplement et sûrement les films doubles
    • Types : M8 et M12
    • Détection de films doubles métallisés
    • Version électrique : 4 conducteurs CC
    • Plage de température : –25 °C à +70 °C
    • Indice de protection : IP68
    • Détection indépendante de la position du grappin
    • Apprentissage par câble ou IO-Link