Contrôle d'un module de batterie

Avec le vision 3D TriSpector1000, une inspection fiable en 3D des divers composants est possible dans le module de batterie. En fait par ex. partie le contrôle de présence et de position des différentes cellules du module. Ainsi, le capteur autonome TriSpector1000 assure un montage correct dès le départ.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Inspection 3D intuitive
    • Inspection 3D des pièces mobiles
    • Interface utilisateur intuitive
    • Analyse intégrée des images
    • Concept d’échange simple
    • Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
    • Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
    • Boîtier métallique robuste IP67