Détection sûre des personnes pour chariots tractables automatiques
Les chariots tractables automatiques livrent les marchandises aux processus d’assemblage à des intervalles précis, ce qui augmente la productivité. Dans le même temps, les collaborateurs doivent être protégés des véhicules tracteurs automatiques des chariots tractables. C’est pourquoi des scanners laser de sécurité microScan3 sont installés à l’avant des véhicules tracteurs, à droite et à gauche. Avec leur angle de balayage de 270°, ils balaient tout l’environnement d’un véhicule tracteur et assurent ainsi une détection sûre des personnes. Un capteur 2D-LiDAR TiM-S ou une caméra instantané 3D Visionary-T DT avec technologie de temps de propagation de la lumière peuvent également être utilisés pour cette application.