Suivi et traçabilité de véhicules pendant le processus de production et de distribution

Il faut pouvoir identifier et suivre clairement les véhicules pendant le processus de production. De la construction des carrosseries jusqu’à l’assemblage final en passant par la peinture, ceci est relativement facile car les véhicules se trouvent dans des lignes de fabrication guidées. Mais sur le trajet menant aux postes suivants, postes de posttraitement et de contrôle ainsi que places de parking dans l’enceinte de l’usine par ex., une traçabilité des autos est nécessaire. Ici, les différentes distances par rapport aux appareils de lecture, les différentes vitesses de lecture et l’absence de triggers constituent un véritable défi. Des appareils de lecture/écriture UHF comme les RFU65x ou les RFU63x avec antennes supplémentaires détectent cependant avec fiabilité la position et le sens de déplacement d’un véhicule sur le trajet menant aux postes de posttraitement et de contrôle ainsi que dans l’enceinte de l’usine.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    L’appareil RFID de mesure avec contrôle de passage et du sens de passage intégré
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 10 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Détection de la direction et de la position
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67
    Intégration facile, intelligence incluse
    • Antenne et traitement de données intégrés au capteur
    • Distance de lecture jusqu'à 10 m
    • Possibilité de connexion à des systèmes de commandes principaux ou directement au cloud
    • Jusqu’à 4 antennes externes
    • Configuration avec SOPAS ET ou serveur web intégré
    • Compatible avec SICK AppSpace
    • Conception robuste selon IP67

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus