Détection du stock au niveau des pulvérisateurs dans les cultures fruitières

Les différentes distances entre les arbres, les différentes hauteurs de croissance et les emplacements vides réduisent souvent l'efficacité des pulvérisateurs dans les cultures fruitières. Pour optimiser l'épandage de l'agent d'aspersion, les capteurs à ultrasons UC30 sont utilisés pour la détection du stock. Grâce à une portée allant jusqu'à 8 m et à une forte capacité de détection, l'UC30 déclenche l'activation des pulvérisateurs de manière précise et fiable. L'UC30 est également utilisé pour l'activation/la désactivation automatique de l'application en bout de champ. Le capteur permet ainsi d'assurer un épandage plus efficace de l'agent d'aspersion tout en libérant l'opérateur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Insensible. Fiable. Cubique.
    • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
    • Boîtier robuste avec boutons d’apprentissage
    • Portées jusqu’à 8.000 mm
    • Sortie analogique, sortie numérique push-pull avec IO-Link ou deux sorties numériques PNP/NPN
    • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
    • Sensibilité réglable