Détermination de la longueur des balles rectangulaires

Le codeur absolu compact AHS/AHM36 peut détecter la longueur des balles au niveau des presses à balles rectangulaires. En détectant la position absolue de la roue de mesure, le codeur détermine l'avance et ainsi la longueur de la balle. Grâce à son étanchéité à la poussière et aux capteurs entièrement magnétiques fiables, il convient particulièrement à cette tâche.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
    • Codeur absolu 36 mm avec 26 bits maximum (version monotour : 14 bits, multitours : 12 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant
    • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
    • Interfaces IO-Link, CANopen, SSI, SAE J 1939 avec paramétrage configurable
    • Fonctions de diagnostic
    • Design acier inoxydable (versions Inox)
    • Indice de protection jusqu’à IP67 ou IP69K