Prévention des collisions de l'espace arrière

Les collisions avec des personnes et des objets dans l'environnement des abatteuses ont généralement des conséquences dramatiques pour les personnes et le matériel. Le système d'assistance 3D intelligent avec le capteur de vision Visionary-B améliore la prévention des collisions dans les environnements extérieurs défavorables. Il fournit une image en temps réel accompagnée d'avertissements optiques et acoustiques. Même par fort ensoleillement ou pluie abondante, il assiste le conducteur de l'abatteuse dans la détection d’objets se trouvant dans les zones mortes du véhicule. Ainsi, l'opérateur peut se concentrer sur ses tâches principales.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Instantané 3D – Principe de double contrôle pour une utilisation efficace à l’extérieur
    • Valeurs de distance : 250 × 496 Pixel et image 2D : 544 × 828 Pixel
    • Large plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
    • Boîtier robuste : IP69k pour la tête du capteur
    • Solution 2-en-1 : respectivement huit images 3D et 2D par seconde
    • Traitement d’images intelligent : classification et détermination de position d’objets
    • Enregistrement des activités des dernières heures est possible