Mesure de grumes au niveau de la tête d'abattage

Les codeurs absolus AHS/AHM36 robustes et très compacts déterminent la position du grappin pour enregistrer le diamètre de la grume. Un autre codeur détermine l'avance et mesure ainsi la grume dans le sens de la longueur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
    • Codeur absolu 36 mm avec 26 bits maximum (version monotour : 14 bits, multitours : 12 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant
    • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
    • Interfaces IO-Link, CANopen, SSI, SAE J 1939 avec paramétrage configurable
    • Fonctions de diagnostic
    • Design acier inoxydable (versions Inox)
    • Indice de protection jusqu’à IP67 ou IP69K