Prévention des collisions à l’arrière de l’excavatrice avec les capteurs 3D-LiDAR

Les manœuvres et les marches arrières sont des causes d’accidents fréquentes sur les chantiers, car suite à la vue limitée à l’arrière des excavatrices, il est possible que des objets ne soient pas vus. Les capteurs pour le système d’aide à la conduite doivent également être capables de différencier les objets selon leur importance pour la prévention des collisions. Cela est effectué par un calcul du volume de l’objet. Le capteur 3D-LiDAR MRS1000 avec boîtier selon indice de protection IP67 détecte jusqu’à 55.000 points de mesure sur quatre couches. Ainsi, il est possible de détecter à temps des objets se trouvant au sol autant que des objets situés sur la voie de déplacement. La technologie HDDM+ avec analyse multi-écho assure des résultats de mesure précis même lors de fortes intempéries.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Outdoor est notre quatrième dimension
    • Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
    • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
    • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
    • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
    • Diagnostic confortable et orienté clients via serveur web