Surveillance de l’avance de forage et de la vitesse de forage

Pour réaliser un forage précis, il est nécessaire de connaître la vitesse de forage précise et la position de l’avance de forage. Le codeur absolu AHS/AHM36 avec sa détection de position absolue, l’étanchéité à la poussière et les capteurs fiables entièrement magnétiques, constitue alors la solution parfaite. De plus, il peut être utilisé pour la détection de position en combinaison avec un mécanisme de traction par câble sous forme de codeur à câble BTF.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
    • Codeur absolu 36 mm avec 26 bits maximum (version monotour : 14 bits, multitours : 12 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant
    • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
    • Interfaces IO-Link, CANopen, SAE J1939 et SSI avec paramétrage configurable
    • Fonctions de diagnostic
    • Design acier inoxydable (versions Inox)
    • Indice de protection jusqu’à IP67 ou IP69K
    Distances de mesure jusqu'à 50 m, conception robuste - le codeur à câble Heavy-duty
    • Longueurs de mesure : 2 m à 50 m
    • Système de mesure modulaire avec un grand choix d’interfaces/de longueurs de mesure
    • Système très robuste (racleur d’impuretés, brosses intégrées)
    • Mécanisme d’enroulement et entrée de câble de haute qualité
    • Indice de protection élevé
    • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations
    • Très haute résolution possible
    • Extension possible par accessoires externes