Surveillance de l’angle d’incidence

La réussite d'un forage est basée sur le positionnement et le réglage précis de l’agrégat de forage. Pour ce faire, le capteur d’inclinaison TMM88 détermine les coordonnées X et Y. Grâce à la précision élevée sur l’ensemble de la plage de mesure, l’excellente résistance thermique ainsi qu'à une sensibilité croisée compensée et la suppression des vibrations configurable, le TMM88 est la solution idéale pour exécuter cette tâche compliquée.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesure de grande précision de l'inclinaison adaptée aux conditions ambiantes difficiles
    • Capteur d'inclinaison avec plage de mesure à 360° (sur un axe) ou à ± 90° (sur deux axes)
    • Sensibilité compensée aux interférences et suppression paramétrable des vibrations
    • Interface de courant ou de tension personnalisable ou interface CANopen conviviale
    • Précision jusqu'à ± 0,02°
    • Boîtier plastique ou aluminium
    • Programmable avec le PGT-12-Pro