Détection d'objets sur l’équipement de forage

Pour forer sans interruption, il est nécessaire de détecter à temps les objets qui se trouvent à proximité de la foreuse. Le système de détection d´objets AOS102 est une solution fiable à test automatique pour la détection d’objets en environnements difficiles. Le système est composé de deux capteurs 2D-LiDAR LMS111 et d’un système de commande de sécurité. Les capteurs 2D-LiDAR immunes à la poussière sont montés des deux côtés sur la foreuse et couvrent une zone allant jusqu’à 10 m autour de la machine grâce à leurs champ surveillé flexibles. Les objets détectés dans les champ surveillé déclenchent l’envoi d’un signal d’alarme à la commande de la machine, qui stoppe immédiatement le forage et limite ainsi les accidents.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Fiabilité élevée du système pour la surveillance de champs, même dans des conditions ambiantes difficiles
    • Détection sans contact avec la technologie LiDAR adaptée à tous les temps
    • Champs de détection réglables en fonction de l´application
    • Cycles d´auto-test automatiques
    • Configuration sur mesure de la commande
    • Implémentation simple de nouvelles fonctions
    • Passerelles en option pour les diagnostics à distance ou les analyses de données