Lecteur de codes manuel mobile
HW199x

Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme

Vos avantages

  • Technologie de balayage spéciale pour les applications industrielles avec un besoin de balayage élevé et des distances de lecture optimisés jusqu’à 83 cm
  • Identification rapide et sûre, même de codes à faible contraste ou ultra réfléchissants, même dans des environnements industriels difficiles
  • Intégration simple et flexible dans les réseaux de bus de terrain industriels grâce à la technique de raccordement de SICK
  • Fiabilité élevée, p. ex. dans les entrepôts frigorifiques avec des températures jusqu’à –30 °C, grâce à l’indice de protection IP65/IP67 et le boîtier robuste
  • Manutention optimale grâce à un vaste choix d’accessoires et des possibilités de configuration simples
  • Utilisation intuitive et simple grâce à la confirmation de lecture multiple

Aperçu

Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme

Le lecteur de codes manuels mobile HW199x détecte de façon fiable et sûre les codes bidimensionnels mais également tous les codes-barres linéaires et tous les codes unidimensionnels empilés courants. Dans son boîtier robuste avec indice de protection IP65/IP67, le lecteur de codes manuel résiste aux conditions ambiantes les plus rudes. Il n’en demeure pas moins très léger, tient parfaitement dans la main et s’utilise de manière simple et intuitive grâce à la confirmation de lecture triple par LED, beeper et vibration. Les versions sans fil assurent flexibilité et mobilité. Les modules de raccordement de SICK peuvent être utilisés pour l’intégration dans les bus de terrain industriels, par ex. PROFIBUS ou Ethernet TCP/IP. Une lecture de code fiable, un design robuste et le raccordement spécifique de SICK permettent l’utilisation dans de nombreuses applications industrielles.

En bref
  • Identification de tous les types de codes 1D, empilés et 2D courants
  • Lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65/IP67
  • Compatible avec toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l’aide du raccordement SICK
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationApplication industrielle
    Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked, DigiMarc®
    Résolution du code

    ≥ 0,076 mm 1)

    ≥ 0,152 mm 2)

    Distance de lecture0 mm ... 837 mm
    Capteur1.280 px x 800 px
    Température de service–30 °C ... +50 °C
    Indice de protectionIP65, IP67
    Immunité aux chocs

    50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton à –30 °C de 2 m de hauteur sur du béton

    20 essais de chute à 25 °C, 55 % d’humidité relative de l’air de 2,4 m de hauteur sur du béton

    36 essais de chute MIL-STD-810G à 25 °C, 55 % d’humidité relative de l’air de 3 m de hauteur sur du béton

    Ethernet✔ , TCP/IP, en option via un module de connexion externe / ✔ , en option via un module de connexion externe
    Série✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Valable pour code 39.
    • 2) Valable pour le code DataMatrix.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements