Informations
La gamme de produits HW191x a été retirée. Vous trouverez ci-dessous des successeurs possibles. Si aucune gamme de produit n’est affichée, il n’y a pas de produit de remplacement direct.
Notre service des ventes se tient à votre disposition pour vous aider.

Lecteur de codes manuel mobile
HW191x

Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme

Vos avantages

  • Technologie de balayage spéciale pour les applications industrielles avec un besoin de balayage élevé et des distances de lecture optimisés jusqu’à 75 cm
  • Identification rapide et sûre, même de codes à faible contraste ou ultra réfléchissants, même dans des environnements industriels difficiles
  • Intégration simple et flexible dans les réseaux de bus de terrain industriels par le raccordement de SICK
  • Fiabilité élevée, p. ex. dans les entrepôts frigorifiques avec des températures jusqu’à –30 °C, grâce à l’indice de protection IP65 et le boîtier robuste
  • Manutention optimale grâce à un vaste choix d’accessoires et des possibilités de configuration simples
  • Utilisation intuitive et simple grâce à la confirmation de lecture multiple

Aperçu

Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme

Le lecteur de codes manuels mobile HW191x détecte de façon fiable et sûre les codes bidimensionnels mais également tous les codes-barres linéaires et tous les codes unidimensionnels empilés courants. Dans son boîtier robuste avec indice de protection IP 65, le lecteur de codes manuel résiste aux conditions ambiantes les plus rudes

. Il n’en demeure pas moins très léger, tient parfaitement dans la main et s’utilise de manière simple et intuitive grâce à la confirmation de lecture triple par LED, beeper et vibration. Les versions sans fil assurent flexibilité et mobilité. Les modules de raccordement de SICK peuvent être utilisés pour l’intégration dans les bus de terrain industriels, par ex. PROFIBUS ou Ethernet TCP/IP. Une lecture de code fiable, un design robuste et le raccordement spécifique de SICK permettent l’utilisation dans de nombreuses applications industrielles.

En bref
  • Identification de tous les codes 1D, empilés et 2D courants
  • Garantie d'une lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
  • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65
  • Compatible avec toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur

Avantages

Intégration dans des réseaux industriels

La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® ou DeviceNet™. Pour une utilisation dans des systèmes, par exemple avec des caméras fixes 1D et 2D ou des dispositifs de lecture/écriture RFID, le bouclage AUX offre une solution économique.

En particulier dans les systèmes de traçabilité stationnaires, la lecture manuelle des codes mobiles est souvent nécessaire comme solution de secours ; ce problème peut être résolu de manière économique grâce au bouclage AUX.
Ce tutoriel vidéo décrit, à titre d’exemple, les matériaux et étapes de l’intégration dans un réseau de bus de terrain.

Intégration facile de PROFIBUS dans les grands systèmes de traçabilité grâce au module de bus de terrain CDF600.

Intégration facile dans de nombreuses technologies de bus de terrain et bouclage AUX des systèmes d’identification grâce au raccordement modulaire

Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme

Le lecteur manuel HW191x détecte de façon fiable et sûre les codes bidimensionnels mais également tous les codes-barres linéaires et tous les codes unidimensionnels empilés courants. Dans son boîtier robuste avec indice de protection IP65, il résiste aux conditions ambiantes les plus rudes. Le lecteur de codes manuel n’en demeure pas moins très léger, tient parfaitement dans la main et s’utilise de manière simple et intuitive grâce à la confirmation de lecture triple par LED, beeper et vibration. Les versions sans fil assurent flexibilité et mobilité. Les modules de raccordement de SICK peuvent être utilisés pour l’intégration dans les bus de terrain industriels, par ex. PROFIBUS ou Ethernet TCP/IP. La combinaison de lecture de code fiable, de design robuste et de raccordement spécifique de SICK permet l’utilisation dans de nombreuses applications industrielles.

Capture de données en production : traçabilité des produits et processus par l’identification fiable des codes

Pour la détection des pneus dans le domaine de l’automatisation de la production : grande précision grâce à l’indice de protection IP65 et au boîtier robuste.
Grâce à la distance de lecture de 75 cm, les codes sur les marchandises et palettes peuvent être saisis très facilement.

Compact, robuste et résistant aux chocs, adapté aux exigences sévères des applications industrielles

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationApplication industrielle
    Structures de code lisiblesCodes 1D, codes 2D, Stacked
    Résolution du code

    ≤ 0,127 mm 1)

    ≤ 0,191 mm 2)

    Distance de lecture15 mm ... 749 mm
    Capteur838 x 640 px
    Température de service–30 °C ... +50 °C
    Indice de protectionIP65
    Immunité aux chocs50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton à –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, en option via un module de connexion externe / ✔ , TCP/IP, en option via un module de bus de terrain externe
    PROFINET✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    EtherCAT®✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    Série✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , en option via un module de bus de terrain externe
    DeviceNet™✔ , en option via un module de connexion externe
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Valable pour code 39.
    • 2) Valable pour le code DataMatrix.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements