Contact
Feedback

Lecteur de codes-barres fixe
CLV45x

De nombreuses applications – une solution

Vos avantages

  • Identification fiable de codes-barres sur de grandes distances
  • Adaptation flexible à l'application grâce à l'autofocus qui permet une profondeur de champ importante
  • Sa forme compacte et sa simplicité d’utilisation facilitent l’installation dans les environnements exigus
  • Gain de temps grâce à l'utilisation aisée
  • Mise en service rapide
  • Disponibilité élevée du système
  • Délai moyen de réparation très court grâce au module de mémoire des paramètres externe CMC600

Aperçu

De nombreuses applications – une solution

La gamme de produits CLV45x à réglage dynamique de focale identifie les codes-barres à des distances de lecture jusqu'à 1,6 m (CLV450) avec une profondeur de champ élevée. Lorsque l'impression du code est médiocre, la technologie de reconstitution des codes SMART améliore considérablement le taux de lecture. Par ailleurs, la programmation par code permet le paramétrage, sans outil supplémentaire. Cette fonction est intégrée dans un boîtier moulé IP 65 très petit, faisant du CLV45x l'appareil le plus compact de sa catégorie. Avec de telles performances, les applications de stockage et de transport sont réalisables à moindres coûts. Cette gamme de produits est complétée par une version à miroir oscillant qui permet de détecter les codes-barres, même sur de vastes surfaces.

En bref
  • Contrôle dynamique de la mise au point en temps réel
  • Insensibilité aux lumières parasites
  • Distance de lecture étendue jusqu'à 1,6 m
  • La configuration automatique garantit l'optimisation de la performance de lecture
  • Compatible CAN-bus
  • Taux de lecture élevé avec des codes-barres endommagés, ayant pivoté ou sales
  • Haute fréquence de balayage jusqu'à 1.000 Hz

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu
    Mise au pointContrôle dynamique de la mise au point
    Angle d'ouverture≤ 50°
    Fréquence de balayage400 Hz ... 1.000 Hz
    Résolution du code0,25 mm ... 1 mm (selon le type)
    Distance de lecture125 mm ... 1.600 mm (selon le type)
    Série (RS-232, RS-422/-485)✔ , AUX (RS-232 uniquement)
    Ethernet✔ , En option via module de raccordement externe (CDM + CMF)
    Bus CAN
    PROFIBUS DP✔ , En option via module de raccordement externe (CDM + CMF)
    EtherCAT
    DeviceNet✔ , En option via module de raccordement externe (CDM + CMF)
    Poids530 g / 700 g (selon le type)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut