Accessoires
Modules et passerelles

FX3-EBX400002
2068729
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de raccordement
      DescriptionBoîte de raccordement de codeur duale : possibilité de raccorder deux codeurs. Connexion aux modules Motion Control FX3-MOC : connecteur femelle, Sub-D HD, 15 pôles.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027243092
      ECl@ss 5.1.427243092
      ECl@ss 6.027249204
      ECl@ss 6.227249204
      ECl@ss 7.027249204
      ECl@ss 8.027249204
      ECl@ss 8.127249204
      ECl@ss 9.027243192
      ECl@ss 10.027243192
      ECl@ss 11.027243192
      ECl@ss 12.027243192
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC000474
      ETIM 8.0EC000474
      UNSPSC 16.090132151705

    Dessins techniques

    FX3-EBX400002
    Affectation des broches
    FX3-EBX400002
    Affectation des broches