Contact
Feedback

Mesure de niveau au niveau d’un magasin de cartons

Afin d’assurer le fonctionnement continu de la machine d’emballage, le niveau du magasin de cartons doit être surveillé. Le petit capteur photoélectrique WTB16 fonctionnant selon le principe du bouton-poussoir est la solution parfaite. Il parvient à des détections stables même avec des cartonnages d’un noir intense et est insensible aux réflexions optiques tout comme aux lumières parasites.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les prodiges des systèmes de détection d’objets
    • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
    • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
    • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
    • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
    • Boîtier Vistal : grande robustesse chimique, thermique et mécanique
Vers le haut