Contact
Feedback

Contrôle de la présence du carton avant le redressement

L’alimentation exacte du morceau de carton est essentielle pour redresser correctement l’emballage. L’aspiration fiable du morceau garantit la sécurité de processus nécessaire aux cadences élevées des machines d’encartonnage. Pour une détection précise, il est donc recommandé d’aligner avec exactitude le capteur sur la paroi de carton. Avec la barrière réflex WLA16, l’alignement du capteur et du réflecteur est un jeu d’enfant grâce à l’outil d’alignement à LED BluePilot. Il est totalement superflu de procéder à un réglage sur l’appareil. De plus, le capteur photoélectrique procède à des détections stables en permanence, même avec des objets dépolarisants comme des cartons entourés de film.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les prodiges des systèmes de détection d’objets
    • Technologies : ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
    • BluePilot : outil d’alignement optique, réglage avec distance de commutation via bouton poussoir rotatif avec affichage optique de la distance de commutation ou via IO-Link
    • LED PinPoint : LED d’émission rouge intense
    • Smart Sensor : Enhanced Sensing, IO-Link, Diagnose, Smart Tasks
    • Boîtier Vistal : grande robustesse chimique, thermique et mécanique
Vers le haut