Contact
Feedback

Détection flexible des repères d’impression pour déterminer la position de coupe

Les fardeleuses utilisent des matériaux d’emballage enroulés sur lesquels la position de coupe est marquée à l’aide d’un repère d’impression sur le film. Pour éviter les déchets et accroître la production, il est nécessaire de détecter les repères d’impression. Même à des vitesses extrêmes, les détecteurs de contraste KTS détectent les différences de gris entre le repère et le support plan sur des surfaces mates, brillantes ou transparentes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes
    • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
    • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
    • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
    • Afficheur à 7 segments
    • Mode couleur
    • Retour d’informations sur le montage
    • IO-Link et fonctions d’automatisation
    • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents
Vers le haut