Contact
Feedback

Branchement en série sûr avec diagnostic aisé

Le grand nombre d’interrupteurs et de capteurs de sécurité d’une machine d’emballage requiert un concept de câblage intelligent. Flexi Loop permet de relier de façon économique et de diagnostiquer jusqu’à 8 branchements en série avec chacun jusqu’à 32 interrupteurs et capteurs de sécurité à double canal. Il est également possible de raccorder des interrupteurs de sécurité à interverrouillage, des voyants de signalisation ainsi que des interrupteurs d’arrêt d’urgence via des entrées et des sorties standard.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Connexion en série sûre et économique avec diagnostic
    • Connexion en série de 32 capteurs avec 100 m maximum par segment tout en conservant le niveau de performance e
    • Compatibilité avec les capteurs des autres fabricants
    • Informations de diagnostic détaillées
    • Entrées et sorties standard intégrées
    • Alimentation électrique des capteurs comprise
    • Câble standard non blindé avec raccordement M12
    • Indice de protection IP65 et IP67
    • Accessoires intelligents pour le diagnostic de terrain et la mise en service
Vers le haut