Contact
Feedback

Surveillance de la position du coulisseau de produits

Pour commander le coulisseau de produits, il est nécessaire de déterminer en permanence la position. Le capteur de position MPA détecte en continu, directement et sans contact la position du piston sur le vérin pneumatique et surveille ainsi simplement et précisément la course du piston. Les capteurs de la gamme MPA sont particulièrement adaptés à de grands diamètres de piston et des courses longues. Les réglages des capteurs peuvent être adaptés lors de l’installation et ultérieurement durant le fonctionnement par le biais du champ d’apprentissage ou, selon la variante, aussi via IO-Link.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le capteur de position ingénieux pour vérins de grande taille
    • Capteur de position pour l’utilisation sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 107 mm à 1.007 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur un grand nombre de vérins d’autres formes (p. ex. vérins à tirant, vérins ronds, vérins profilé) au moyen d’adaptateurs
Vers le haut