Contact
Feedback

Mesure de niveau dans le récipient d’adhésif

Les languettes des cartons sont collées au cours du processus. Pour garantir un fonctionnement irréprochable, la quantité d’adhésif doit toujours être suffisante. Le détecteur de proximité capacitif CQ convient au contrôle du niveau du récipient d’adhésif, car il peut mesurer sans contact, même à travers des parois.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesure de niveau fiable de liquides à base d’eau
    • Boîtier compact et robuste, indice de protection : IP67, IP68, IP69K
    • Signal de sortie : 100 mA, type et fonction de sortie à sélectionner : PNP / NPN, contact NO / contact NF
    • Deux LED pour l’affichage de l’alimentation électrique et du signal de sortie
    • Câble et câble avec connecteur mâle M8
    • Support de montage fourni
    • Homologation cULus
    • Certifié Ecolab
    Détecteurs capacitifs fiables dans un boîtier parallélépipédique
    • Boîtier rectangulaire
    • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
    • Excellente immunité CEM
    • Version électrique : 4 conducteurs CC
    • Tension d'alimentation : 10 à 36 V CC
    • Protection contre les courts-circuits (cadencée)
Vers le haut