Contact
Feedback

Le bon produit dans l’emballage adéquat

La sécurité alimentaire est de plus en plus importante. Mais il faut aussi s’assurer que le bon produit finisse dans l’emballage adéquat. Le système de contrôle de la qualité Inline Code Matcher se charge de cette tâche en comparant différents codes 1D et 2D (Code Matching) sur l’emballage. Son utilisation est intuitive via l’interface HMI avec écran tactile et il est simple à installer ultérieurement.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le produit correct - l’emballage correct
    • Comparaison des codes (1D/2D) durant le processus de fabrication en cours
    • Opération intuitive via HMI avec écran tactile
    • Solution autonome simple à intégrer
    • Affichage des statistiques et affichage des dernières images d’erreurs
    • Compatible avec installations à plusieurs lignes
    • Conversion des lots ergonomique « on-the-fly » ou via lecteur manuel

    Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle

    • Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
    • Gestion des formules
    • Matériel modulaire et évolutif
    • Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
    • Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Vers le haut