Contact
Feedback

Détection rapide et fiable des étiquettes

Les étiquettes autocollantes sont apposées sur des emballages divers. La distribution est synchronisée et effectuée dans la position adéquate. Le capteur à fourche WFS détecte la position des étiquettes et peut être monté à proximité du bord de distribution. La recherche par espacement entre étiquettes a une fin. La position peut être adaptée et programmée via IO-Link au cours du processus.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détection précise pour une détection optimale des étiquettes
    • Boîtier à fourche mince
    • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
    • Commutation claire/sombre réglable
    • Temps de réponse court : 50 µs
    • Sortie de commutation PNP ou NPN
    • Boîtier en matière plastique d’indice de protection IP 65.
    • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
Vers le haut