Contact
Feedback

Contrôle du scellé

Pour fermer de manière sécurisée les emballages après leur remplissage, de nombreux fabricants utilisent un scellé. Le capteur de brillance Glare détecte la présence du scellé en raison de la différence de brillance. Il fait la distinction, avec la plus grande fiabilité, entre la réflexion de la surface du scellé et les rémissions diffuses de l’emballage. Les réglages du capteur, le contrôle, le diagnostic et la visualisation s’effectuent par le biais de IO-Link.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Un expert en matière de brillance
    • Reconnaissance ou distinction d'objets basées sur le degré de brillance des surfaces
    • Plusieurs modes de fonctionnement configurables selon les exigences de l'application
    • Outil d'alignement intégré
    • Fonctions d'automatisation intégrées
    • Deux sorties Push-Pull numériques et une entrée configurable
    • Possibilité de régler la sensibilité en fonction des caractéristiques de l'objet
    • Accès simple aux données à partir de l'API via IO-Link
    • Configuration simple et rapide

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Vers le haut