Contact
Feedback

Changement de format sur le chargeur latéral

Pour des changements de format, le chargeur latéral doit modifier automatiquement et avec une grande précision ses butées pour pouvoir guider avec exactitude les nouveaux produits. Le système Feedback-moteur EKM36 avec l’interface numérique HIPERFACE-DSL® maîtrise très précisément des valeurs réelles de position jusqu’à 20 bits par rotation. Avec HIPERFACE DSL®, le câblage est réduit de moitié !

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système compact de rétroaction pour moteurs pour servocommandes très dynamiques
    • Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®
    • Forme compacte et robuste de 36 mm de diamètre
    • Résolution jusqu´à 20 bits par tour et 4096 tours, mesurable pour le système multitours
    • Connexion possible à un capteur de température externe
    • E²Prom avec plage de mémoire libre de 8 Ko
    • Certifié SIL2t (valable uniquement pour EKS/EKM36-2...)
    • Histogramme de durée d’utilisation

Vers le haut