Contact
Feedback

Mesure de niveau dans le réservoir des machines de remplissage

La mesure du niveau des réservoirs tampons est essentielle avec les machines de remplissage. La mesure du niveau réel est nécessaire pour garantir l'alimentation en liquide des installations de remplissage. Le capteur de niveau de remplissage LFP Inox distingue clairement les substances liquides des mousses. Grâce à ses matériaux approuvés par la FDA, sa conception sanitaire conforme aux directives EHEDG et sa résistance CIP/SIP, le LFP Inox se prête parfaitement aux applications pour lesquelles les exigences sanitaires sont extrêmement élevées.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une solution propre
    • Mesure de niveau dans des applications hygiéniques
    • Sonde à tige raccourcissable manuellement jusqu'à une longueur de 4.000 mm avec Ra ≤ 0,8 μm
    • Température du processus de 180 °C max., pression du processus de 16 bars max.
    • Résistance aux procédés CIP/SIP
    • Indice de protection élevé IP 67 et IP 69
    • Raccords process hygiéniques interchangeables
    • 3 en 1 : combine affichage, sortie analogique et sortie binaire
    • Électronique déportée avec raccord process
    • IO-Link 1.1
Vers le haut