Contact
Feedback

Augmentation de la cadence des machines avec des capteurs magnétiques pour vérins

Les performances de la machine augmentent grâce à la meilleure coordination des composants d'entraînement électriques, pneumatiques ou hydrauliques. Ceci exige la réduction de la condition de commutation par cycle de machine pour tous les vérins pneumatiques ou hydrauliques de la machine. Pour cela, la position du piston doit être connue à tout moment sur toute la longueur de la course. Le capteur magnétique pour vérins MPS détermine la position du piston pour les différentes courses de piston, à tout moment. Avec ces données, la commande de la machine peut accroître les performances de la machine.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le capteur de position ingénieux pour rainure en T
    • Capteur de position pour montage direct dans les rainures en T sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 32 mm à 256 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur des vérins d’autres formes (p. ex. vérins ronds) au moyen d’adaptateurs
Vers le haut