Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
nanoScan3

Le scrutateur laser de sécurité le plus petit du monde – extrêmement robuste et de haute précision

Vos avantages

  • Les plus petits scrutateurs laser de sécurité pour une conception simple et peu encombrante des plates-formes mobiles
  • Haute disponibilité pour éviter des temps d’arrêt
  • 2 en 1 : sécurité fiable et localisation précise
  • Gain de temps à la configuration et au diagnostic grâce au logiciel convivial Safety Designer
  • La meilleure flexibilité pour l’adaptabilité de la vitesse du véhicule et du sens de déplacement
  • Connexion flexible aux différents systèmes de commande grâce aux interfaces standardisées
  • Échange rapide d’appareil sans nouveau câblage ou nouvelle configuration

Aperçu

Le scrutateur laser de sécurité le plus petit du monde – extrêmement robuste et de haute précision

nanoScan3 est le plus petit scrutateur laser de sécurité de SICK. Il convient parfaitement à la protection et la localisation de plates-formes mobiles. Grâce à la technologie de balayage fiable safeHDDM®, il fournit des données de mesure très précises et est extrêmement robuste contre la lumière, la poussière et la saleté. L’utilisation facile du logiciel de configuration Safety Designer et les possibilités intelligentes d’intégration du nanoScan3 contribuent à une haute flexibilité et un gain de temps pour chaque application. Le nanoScan3 offre donc les meilleures performance et disponibilité dans un boîtier compact et garantit la productivité de l’installation.

En bref
  • Hauteur de 80 mm seulement
  • Extrêmement robuste contre la lumière, la poussière et la saleté grâce à la technologie de balayage SafeHDDM®
  • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
  • Portée du champ de protection : 3 m, angle de balayage : 275°
  • Jusqu’à 128 champs configurables librement
  • Intégration sûre de la machine via E/S
  • Connecteur système avec mémoire de configuration

La sécurité à son meilleur niveau : le nanoScan3 de SICK

Le scrutateur laser de sécurité le plus petit du monde – extrêmement robuste et de haute précision

Le nanoScan3 de SICK fait progresser la miniaturisation de scrutateurs laser de sécurité hautement précis et extrêmement robustes. Avec sa faible épaisseur de 80 mm, le capteur peut être parfaitement installé même sur des petits véhicules sans conducteur (FTF), pour une automatisation encore plus variée de la production et de la logistique.

Le nanoScan3 de SICK est à l’aise dans les espaces exigus. Son boîtier compact offre de toutes nouvelles possibilités aux utilisateurs, lors de la conception de petits véhicules sans conducteur et de robots mobiles. Le scrutateur laser de sécurité a été développé spécialement pour les petites plates-formes. Ses fonctions de sécurité peuvent être adaptées sur mesure à l’environnement.

Pour les solutions peu encombrantes : compact, le nanoScan3 de SICK s’intègre facilement et sans prendre de place dans les machines.

Développé pour les petites plates-formes mobiles : nanoScan3 est le scrutateur laser de sécurité de SICK le plus compact.

Exactitude fiable des scrutateurs laser de sécurité grâce à la technologie safeHDDM®

La saleté, la poussière et les lumières parasites font partie du quotidien difficile de l’industrie. Il est donc d’autant plus rassurant de savoir que le nanoScan3 ne craint pas ces conditions ambiantes. Cela est dû en partie à la technologie brevetée safeHDDM®. Basée sur de nombreuses impulsions laser, elle garantit une saisie exacte de l’environnement, avec un angle de balayage de 275°.

Dans l’analyse des mesure du temps de vol de la lumière, safeHDDM® définit un nouveau jalon dans la qualité des données. La technologie permet en outre que le nanoScan3 conserve l’intégrité de son champ de vue, même dans les conditions ambiantes difficiles. Grâce au filtrage et à l’analyse de 88.000 impulsions individuelles, le procédé HDDM (High Definition Distance Measurement) breveté par SICK permet d’obtenir des résultats de mesure d’une exactitude exceptionnelle pour un scrutateur laser de sécurité. La technologie safeHDDM® garantit ainsi une très grande immunité par rapport aux lumières parasites, à la poussière et à la saleté. Une sécurité maximale : le scrutateur laser détecte même les objets dont le taux de réflectance est de 1,8 % seulement, p. ex. un pantalon noir.

Principe de fonctionnement de safeHDDM®

Découvrez comment la technologie de balayage safeHDDM® rend les scrutateurs laser de sécurité de SICK extrêmement fiables et résistants.
Imperturbable au travail : c’est ainsi que le nanoScan3 se comporte face à la saleté, à la poussière et aux lumières parasites.

safeHDDM® fonctionne de manière très précise, résiste aux aléas quotidiens et offre une utilisation flexible

Safety Designer : évident et individuel

Réputé dans le monde entier, le logiciel Safety Designer permet une configuration flexible et une utilisation aisée du nanoScan3.

Gagnez un temps de travail précieux et réduisez les temps d’arrêt non planifiés : grâce au logiciel polyvalent Safety Designer doté d’une assistance à l’utilisateur orientée processus, la configuration et la mise en service du nanoScan3 peuvent être réalisées rapidement. L’implémentation et la mise en œuvre des fonctions de sécurité se font en toute simplicité. En outre, l’écran multicolore indique clairement l’état de fonctionnement du scrutateur laser de sécurité. Diagnostics – même durant le fonctionnement – et autres informations peuvent être visualisés en texte clair par simple pression sur un bouton.

Une flexibilité maximale avec jusqu’à 128 champs configurables librement

128 scénarios de surveillance peuvent être configurés en fonction des applications et garantissent des mouvements fluides et des trajets flexibles des plates-formes mobiles.
Les réglages individuels sur site permettent d’adapter les mouvements du véhicule à la gravité du risque encouru.
Les données de mesure extrêmement précises du nanoScan3 sont idéales pour localiser des véhicules.

Convivial en termes de configuration, de mise en service et d’utilisation

Intégration intelligente par le biais d’interfaces standard

Intégration sûre et conforme dans les systèmes existants sans grand effort : le nanoScan3 garantit des coûts de câblage réduits grâce à ses interfaces standardisées, des changements d’appareils rapides grâce à une mémoire de configuration intégrée dans le connecteur système et une intégration sûre de la machine par le biais des entrées et sorties.

Le nanoScan3 vous facilite les choses : la communication se déroule en toute sécurité via les entrées et sorties. La configuration et le diagnostic s’effectuent aisément soit directement sur l’appareil, soit au sein du réseau. Ce diagnostic d’état centralisé ou décentralisé, au choix, réduit les activités de maintenance. En outre, les connecteurs standardisés et la mémoire de configuration permettent de gagner du temps, d’économiser de l’argent et de ménager des nerfs lors du câblage en cas de changement d’appareils.

Montage rapide, intégration simple, changement instantané

Les données de diagnostic importantes peuvent être indiquées via l’écran et les LED bien visibles.
Échange rapide d’appareils, sans nouveau câblage ni reconfiguration, grâce au connecteur système amovible avec mémoire de configuration intégrée.

Intégration de la machine et changement d’appareils en toute simplicité : les interfaces standardisées et le connecteur système avec mémoire de configuration intégrée permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection3 m
    Portée du champ d'alarme10 m
    Angle de balayage275°
    Nombre de champs8 / 128
    Nombre de scénarios d'alerte2 / 128
    Temps de réponse≥ 70 ms
    Paire de sorties de commutation

    1

    2 1)

    Intégration dans la commandeEntrées et sorties locales (I/O)
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
    • 1) Disponibilité selon la configuration des E/S universelles et des entrées universelles.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut