Contact
Feedback

Scrutateurs laser de sécurité
microScan3 Pro

La nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité pour applications mobiles

Vos avantages

  • Technologie fiable et design robuste : les scrutateurs laser de sécurité microScan3 Pro sont chez eux dans les milieux industriels rudes. Même en cas de saleté, poussière et lumières parasites, la nouvelle génération de scrutateurs présente une résistance extrême, grâce à la technologie de balayage safeHDDM®, un boîtier en aluminium et un concept de fixation réfléchi.
  • Intégration intelligente : faibles frais de câblage grâce aux interfaces standard, remplacement rapide des appareils grâce à la mémoire de configuration et intégration sécurisée possible via réseau
  • Utilisation intuitive : mise en service aisée avec le logiciel Safety Designer et diagnostic sur l’écran, avec les touches ou sur le réseau
  • Fonctions intelligentes : champs de protection simultanés, champs de détection de contour ou sortie des données – les fonctions intelligentes permettent d’adapter les réglages des capteurs de manière optimale aux différentes exigences

Aperçu

La nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité pour applications mobiles

Avec microScan3 Pro, SICK complète la gamme de produits des scrutateurs laser de sécurité microScan3 - parfaitement adaptés à la sécurité et la navigation dans les applications mobiles ainsi que la protection intelligente d’applications fixes complexes. La technologie de balayage innovante safeHDDM® augmente la fiabilité du microScan3 et excelle dans des environnements poussiéreux et lors de lumières parasites. La productivité et la disponibilité des machines sont ainsi optimisées. Le raccordement intelligent assure une intégration sécurisée aux réseaux et permet de réduire les coûts lors du câblage. Le logiciel Safety Designer permet de configurer le microScan3 de manière intuitive et de le mettre en service facilement. L’état de fonctionnement peut être interrogé via l’écran ou le réseau. microScan3 de SICK : l’essayer c’est l’adopter.

En bref
  • Technologie de balayage innovante safeHDDM®
  • Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
  • Jusqu’à 128 champs à configurer librement
  • Jusqu’à 8 champs de protection simultanés
  • Sortie basée Ethernet pour des mesures de haute précision
  • Intégration sécurisée en réseau avec EtherNet/IP™ CIP Safety™ ou PROFINET PROFIsafe
  • Communication d’appareils SICK sécurisée par EFI-pro

 

Focused on the essentials
Focused on the essentials

microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.

Product family microScan3 Core at a glance

Avantages

technologie de balayage innovante safeHDDM®

La technologie de balayage innovante safeHDDM® pose de nouveaux jalons pour les scrutateurs laser de sécurité. Elle permet d'allier des dimensions compactes à une portée élevée et veille à ce que le microScan3 conserve l'intégrité de son champ de vue, même dans les conditions ambiantes difficiles.

safeHDDM® repose sur la méthode HDDM® (HDDM = high definition distance measurement) maintes fois éprouvée de SICK. La technologie de scannage safeHDDM® établit une nouvelle référence dans l'analyse des mesures du temps de vol de la lumière. Grâce au filtrage et à l'évaluation d'un plus grand nombre d'impulsions laser individuelles, le procédé breveté par SICK fournit des résultats de mesure uniques pour le scrutateur laser de sécurité. La technologie safeHDDM® offre ainsi une plus grande résistance aux lumières parasites et à la poussière. Mais le plus important : safeHDDM® est toujours sûre. Le scrutateur laser détecte même les objets d’à peine 1,8 % de réflectance, p. ex. un pantalon noir.

Principe de fonctionnement

microScan3 – mesure fiable de la distance selon le principe de la mesure du temps de vol de la lumière Avec la mesure du temps de vol de la lumière, le capteur émet un rayon pulsé qui est réfléchit par l’objet à détecter. Le temps de vol nécessaire au faisceau pour parcourir le trajet est évalué pour mesurer la distance par rapport à l’objet. microScan3 exécute un cycle de balayage en seulement 30 millisecondes. Des milliers d'impulsions sont filtrées à chaque cycle de balayage. À partir de ces milliers d'impulsions, le microScan3 calcule 715 mesures fiables.
275°? 275°! – une sécurité sans faille L'un des grands avantages des scrutateurs laser de sécurité modernes réside dans le fait qu'ils sont adaptés au montage en angle et qu'ils sont ainsi capables de surveiller deux côtés d'une même machine. En théorie, un angle de balayage de 270° est suffisant. SICK va un peu plus loin. Le microScan3 est le premier scrutateur laser de sécurité capable de balayer 275°. Sans ces 5° supplémentaires, une zone non sécurisée de 50 cm peut facilement être créée si le scrutateur laser n'est pas correctement monté Un problème résolu par le microScan3.

Grande fiabilité

Découvrez la robustesse du microScan3 en service.
Il n'est presque pas influencé par les autres scrutateurs laser et sources de rayonnement infrarouge.
Le microScan3 résiste à la poussière, à l’encrassement et aux lumières parasites.

le microScan3 intègre la technologie de balayage safeHDDM®, ce qui le rend largement plus fiable que les méthodes de mesure classiques et accroît la productivité.

Conception robuste

20 ans d'expérience dans le domaine des scrutateurs laser de sécurité à usage industriel ont été mis à profit pour le développement du microScan3. Il est très résistant et se distingue par sa durabilité.

Durabilité et productivité exceptionnelles

Le boîtier compact moulé sous pression en métal léger du microScan3 convient aux conditions industrielles difficiles.
Le système de fixation résistant aux vibrations du microScan3 facilite la fixation.
Compatibilité électromagnétique garantie des composants électroniques du microScan3.

Le microScan3 a été conçu pour les applications industrielles exigeantes, jusque dans les moindres détails. Sécurité et gain de productivité sont en parfaite harmonie.

Raccordement intelligent

Intégration sécurisée du microScan3 via réseau ou E/S - rapide et simple : communication sécurisée, configuration et diagnostic confortables se font de manière décentralisée via ordinateur portable ou de manière centralisée en réseau. Le câblage du microScan3 au moyen de connecteurs enfichables standardisés et le remplacement aisé d’appareil permettent de gagner du temps et de réduire les coûts.

Câblage économique et remplacement rapide des appareils plug-and-play

Le premier scrutateur laser de sécurité avec CIP Safety™ via EtherNet/IP™
Le port mini-USB permet de configurer et de diagnostiquer rapidement le microScan3 à l'aide d'un ordinateur portable.
Montage flexible et rapide grâce au connecteur système invisible au dos ou en-dessous avec une mémoire de configuration intégrée.

le microScan3 facilite l’intégration dans les machines et le remplacement des appareils avec des interfaces standardisées et une mémoire de configuration intégrée, ce qui génère un gain de temps et des économies.

Utilisation intuitive

Configuration intuitive et mise en service confortable avec le logiciel Safety Designer. L’écran couleur affiche l’état de fonctionnement du scrutateur laser. Des détails à ce sujet et des informations supplémentaires, p. ex. sur la somme de contrôle ou un franchissement du champ de protection peuvent être consultés de façon confortable en texte clair par simple pression des touches.

Mise en service aisée et utilisation intuitive

Les LED et l’écran couleur du microScan3 sont clairement visibles.

Les données de diagnostic importants sont consultables à l’aide des touches et de l’écran.

Le logiciel de configuration et de diagnostic Safety Designer est facile à utiliser.
Analyse rapide d’interventions passées grâce à l’historique des évènements. Des informations concernant l’heure et le lieu des interventions sont mémorisées.

Le microScan3 s'utilise de manière intuitive. Après la configuration avec le logiciel Safety Designer, vous pouvez diagnostiquer l'appareil en cours de fonctionnement avec l'écran et les touches.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationIntérieur
    Portée du champ de protection4 m / 5,5 m / 9 m
    Portée du champ d'alarme40 m / 64 m
    Angle de balayage275°
    Nombre de champs128
    Nombre de scénarios d'alerte128
    Temps de réponse95 ms / 115 ms
    Paire de sorties de commutation0
    Intégration dans la commandeCIP Safety™ via EtherNet/IP™ / PROFINET PROFIsafe / EFI-pro
    Niveau de performancePL d (EN ISO 13849)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut